CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L
Numéro d'article:
103045766
CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L
Numéro d'article:
103045766
Téléchargements
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
CABLE TPU BK M12 5F/5M90 L3M SCH 20233 L |
| Référence d’article (n° de commande) |
103045766 |
| EAN (European Article Number) |
4030661565842 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 27/04/2026 15:12