CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS
Numéro d'article:
103045760
CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS
Numéro d'article:
103045760
Téléchargements
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
CABLE PVC M12 5F/5M90 L5M SCH CANBUS |
| Référence d’article (n° de commande) |
103045760 |
| EAN (European Article Number) |
4030661565781 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
| Poids brut |
210 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 27/04/2026 12:27