TV10S 335-02Z-ST
| Tuotekuvaus: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
| (1) | |
| 8 | Akseliporaus Ø 8 mm |
| 10 | Akseliporaus Ø 10 mm |
| (2) | |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (3) | |
| ilman | Johdon läpivienti M20 |
| NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
| ST | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
| G24 | LED-merkkivalolla (saatavana ainoastaan yhdellä NO- ja yhdellä NC-koskettimella varustettuihin malleihin). |
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- EN 50041 rakenne
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TV10S 335-02Z-ST |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
151157472 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
265 g |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Muut |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Pakkoavauskulma |
7 ° |
| Pakkoavausvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
| Connector typ |
Female connector |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
65,3 mm |
| Leveys |
40,5 mm |
| Korkeus |
107 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
| Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
1.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
| Note (General) |
By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered. Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Sovellusesimerkki Kuvitus Tuote
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 30.4.2026 17.10