schmersal_s_icon.png

T3Z 068-22YR

Tuotenumero: 131087881

Tuotekuvaus:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
222 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
333 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC), (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)

(2)
ilmanvetorengaspalautus
SAvainpalautus (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)

(3)
ilmanilman merkkilamppua
Gmerkkilampulla (ei yhdistettävissä -2909:n kanssa)
2909Ulkona olevat osat jaloterästä
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Metallikotelo
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
  • Vankka rakenne
  • Alhainen toimintavoima

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T3Z 068-22YR

Tuotenumero (tilausnumero)

131087881

EAN (European Article Number)

8905236108396

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Kotelon materiaali

Harmaavalurauta, polttomaalattu

Kannen materiaali

Harmaavalurauta, polttomaalattu

Vaijerin pituus, maksimi

50 m

Bruttopaino

4.540 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

vetorengas palautus

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi N300

Mekaaninen elinikä, minimi

50.000 kytkentäalue

Pakkoavauskulma

32 °

Toimintavoima, maksimi

50 N

Note (Actuating force)

30 N köyden suuntaan

Actuation direction

Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle

Pakkoavausvoima, minimi

50 N

Pakkoavausvääntömomentti

0,2 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

6 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

At 3 m distance intermediate wire supports are required, see accessories

Kosketinkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
 GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 28.4.2026 16.46