SVE3/SR/120BL/BL/120BL/BL/120BL/BL-24VDC
SVE3/SR/120BL/BL/120BL/BL/120BL/BL-24VDC
Downloads
| Tuotekuvaus: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 avainvalintakytkin |
| 2 | 2 avainvalintakytkintä |
| 3 | 3 avainvalintakytkintä |
| (2) | |
| ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
| Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
| (3) | |
| ilman | Standardi hopea |
| SR/ | Avaimenperä värillinen |
| (4) | |
| xxx | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Avaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (6) | |
| ilman | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa |
| -3OE | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa |
| -W | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet erikseen |
| (7) | |
| 24 VDC | Us 24 VDC |
| 24 VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230 VAC | Us 230 VAC |
| Huomautus | Kaikkia malleja ei voida toimittaa.>Tilauskoodin avulla muodostetaan tuotenimi. |
- Muovikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SVE3/SR/120BL/BL/120BL/BL/120BL/BL-24VDC |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101215401 |
| EAN (European Article Number) |
4030661577746 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Kotelon väri |
musta Hopea |
| Avaimen väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Sininen |
| Bruttopaino |
1.020 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
| Käsinvapautus |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
4 |
| Avainvalintakytkimen numero |
3 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Avainvalintakytkimen asento |
keskitetty vasen oikea |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Key number of primary key |
120 |
| Key number of secondary key |
120 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
144 mm |
| Leveys |
96 mm |
| Korkeus |
171 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP20 IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
4 A |
| Nimellisjännite |
24 VDC |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
| Sähköinen virrankulutus, maksimi |
8,5 W |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
| Switching element |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies) |
Huomautus
| Note (General) |
See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ksve-f06
| 424,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 47,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 px - 350 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 30.4.2026 16.24