SHGV/L1.1/221+BO
| Tuotekuvaus: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
| Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
| (2) | |
| B | Lukkosylinteri pohjassa |
| L | Lukkosylinteri vasemmalla |
| R | Lukkosylinteri oikealla |
| (3) | |
| D | Ylimääräinen lukkosylinteri etupuolella |
| (4) | |
| 01 | yhdellä ohjainpäällä käännettävissä |
| 1.1 | kahdella lähestymispäällä |
| (5) | |
| x1x | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Avaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Kaariavain |
| BOW | Kaariavain kulmassa |
| BOR | Teleskooppiavain, takakiinnitys |
| BOWR | Teleskooppiavain, yläkiinnitys |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SHGV/L1.1/221+BO |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101214156 |
| EAN (European Article Number) |
4030661579337 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Kotelon väri |
punainen |
| Avaimen väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
460 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
| Number of keys |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Vastakappale |
suora |
| Avainvalintakytkimen asento |
vasen |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
950 N |
| Sulkuvoima, maksimi |
1.250 N |
| Pitovoima |
5 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
| Avaimen numero |
221 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
43 mm |
| leveys |
87 mm |
| Korkeus |
135 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
| tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Sähköiset tiedot
| kytkentätaajuus |
5 /h |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Huomautus
| Note (General) |
Kahdella lähtöpäällä pariovia varten ei malleilla "LD" ja "RD" |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kshgvf10
| 1.010,2 kB | .jpg | 352.778 x 660.753 mm - 1000 x 1873 px - 72 dpi
| 80,0 kB | .png | 74.083 x 138.642 mm - 210 x 393 px - 72 dpi
| 45,7 kB | .jpg | 65.96900000000001 x 123.47200000000001 mm - 187 x 350 px - 72 dpi
| 36,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,8 MB | .png | 145.143 x 271.853 mm - 2000 x 3746 px - 350 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kaz33f16
| 392,3 kB | .jpg | 312.208 x 518.583 mm - 885 x 1470 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 122.76700000000001 mm - 210 x 348 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .jpg | 74.436 x 123.47200000000001 mm - 211 x 350 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,4 MB | .png | 169.333 x 281.26300000000003 mm - 2000 x 3322 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Sovellusesimerkki yleensä
ID: kshgva12
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 3.5.2026 18.18