SHGV/ESS21S2/103/103
SHGV/ESS21S2/103/103
Downloads
| Tuotekuvaus: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
| (1) | |
| ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
| Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
| (2) | |
| ilman | Standardi hopea |
| /SR | Avaimenperä värillinen |
| (3) | |
| xxx | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
| (4) | |
| oo/oo | Avaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (5) | |
| 103 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SHGV/ESS21S2/103/103 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101205800 |
| EAN (European Article Number) |
4030661479651 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Muotoilu |
Avainvalintakytkin - etuseinäasennus |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
| Lukkosylinterin väri |
Hopea |
| Kosketinelementin väri |
musta |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
136 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Ohjaintappien lukumäärä |
1 |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| Avaimen irrotus asento |
Asento I 90° |
| lukitusasento |
oikea |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Kiinnitys |
asennusslaippa |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Avaimen numero |
103 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², jäykkä 0,5 mm², taipuisa |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 2,5 mm², taipuisa |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| Liittimien kiristysvääntömomentti |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus x leveys x korkeus |
Korkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm) |
| Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
| lukkosylinterin halkaisija |
22 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
40 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Kytkentätilan suojausluokka |
IP40 |
| Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
| Iskunkestävyys |
110 g / 4 ms |
| tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 V |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
| Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
| kytkentätaajuus |
5 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kshgvf02
| 761,2 kB | .jpg | 352.778 x 828.6750000000001 mm - 1000 x 2349 px - 72 dpi
| 113,2 kB | .png | 74.083 x 173.919 mm - 210 x 493 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 145.143 x 340.94100000000003 mm - 2000 x 4698 px - 350 dpi
| 26,3 kB | .jpg | 52.564 x 123.47200000000001 mm - 149 x 350 px - 72 dpi
Sovellusesimerkki yleensä
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 16.35