RK-T-42-2ST8-1
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Kiinnitys
- jopa 6 mm Etuseinän paksuus
- vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
RK-T-42-2ST8-1 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103013313 |
| EAN (European Article Number) |
4030661490021 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Ohjainten materiaali |
Muovi |
| Eturenkaan materiaali |
Muovi |
| Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
| Paljetiivisteen materiaalin paksuus |
1,5 mm |
| Eturenkaan väri |
musta |
| Paljetiivisteen väri |
Harmaa |
| Bruttopaino |
40 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Paluu 0-tilaan |
Kyllä |
| Tiivistyselementti, lisä |
Kyllä |
| Ulkokäyttö |
Kyllä |
| Turvatoiminnot |
Ei |
| Suuntien lukumäärä |
4 |
| Hipaisuasentojen määrä |
4 |
| Note (Touch positions) |
Asento A, B, C, D |
| Mekaanisten liitäntöjen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Mechanical lifetime, Touch position (for each position) |
500.000 kytkentäalue |
| kytkentäkulma |
20 ° |
| Toimintavoima, likiarvo |
11 N |
| Kiinnitys |
Keskusmutteri SW41 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
2 x Connector plug M12, 8-pole, A-coding |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Asennussyvyys |
30 mm |
| Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
| Ohjainpään pituus |
85 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Halkaisija asennusta varten standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
22.3 + 0.4 mm |
| Asennusväli |
90 x 90 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Kosketinelementin suojausluokka |
IP67 |
| Etulevyn suojausluokka |
IP67 IP69 |
| Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
30 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
0,5 kV |
| Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
| Nimellisvirta |
300 mA |
| Käyttöluokka DC-12 |
30 VDC |
| Käyttöluokka DC-12 |
0,3 A |
| Kytkentäteho, maksimi |
7,2 W |
| Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
| kytkentätaajuus |
1.200 /h |
| Switching element |
spring return |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: knkrkf02
| 369,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.8140000000001 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 31,9 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 21,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 22,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 169.249 x 253.91500000000002 mm - 1999 x 2999 px - 300 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | RK / NK |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Joystick switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | RK / NK |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Joystick switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 4.51