NHSNH16/4-POL-3050
NHSNH16/4-POL-3050
Downloads
| Product type description: NHS(1)(2)(3)(4) |
| (1) | |
| without | Black toggle with silver background |
| NH | Red toggle with yellow background |
| (2) | |
| 16 | 16A version |
| 40 | 40A version |
| 63 | 63A version |
| (3) | |
| /2-POL | 2-pole version (16A version only) |
| /4-POL | 4-pole version (16A version only) |
| without | With strengthening plate (only 40A & 63A version) |
| /O.VA-PL. | Without strengthening plate and with marking plate (NHS-4...) (only 40A & 63A version) |
| (4) | |
| -3034 | With small marking plate (Instead of NHS-4 ... sign with NHS-9 ... sign) (only 40A & 63A version) |
| -3037 | with mounted additional terminals for N and PE (only 40A & 63A version) |
| -3050 | Main switch block rotated 90 ° (connection terminals horizontal) |
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
NHSNH16/4-POL-3050 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103039228 |
| EAN (European Article Number) |
4030661551289 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
| Muotoilu |
Etuseinä-asennus Main switch 16 A |
| Design |
Pyöreä Large marking plate |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Vipu |
pitkä |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Merkintäkyltin materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
| Kiinnikkeen materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
| Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
| Vivun materiaali |
ABS |
| Merkkikilven väri |
keltainen |
| Kiinnikkeen väri |
Hopea |
| Kosketinelementin väri |
musta |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Kahvan väri |
punainen |
| Paljetiivisteen väri |
musta |
| Bruttopaino |
220 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Lukkiutuu keskiasentoon |
Kyllä |
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Kytkentäasentojen lukumäärä |
1 |
| Number of main contacts |
4 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| lukitusasento |
oikea |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Kulma, kytkentäkulma, oikea |
90 ° |
| Kiinnitys |
Ruuvit |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Mounting position main contacts |
90° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelikoko, minimi |
1 mm², jäykkä 1 mm², taipuisa |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 2,5 mm², taipuisa |
| Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
| johdon poikkipinta-ala |
12 AWG |
| Liittimien kiristysvääntömomentti |
2,5 Nm |
| Liitäntä (mekaaninen) |
Screw terminals |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
100 mm |
| Korkeus |
114 mm |
| Mounting height |
29 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Asennussyvyys |
85 mm |
| Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
| Halkaisija |
100 mm |
| toimipäiden halkaisijat |
44,5 mm |
| Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
| Kahvan pituus |
52 mm |
| Painikeosan halkaisija |
39 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
5 mm |
| Note |
Per kotelo |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 IP69 |
| Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50 °C encapsulated +40 °C |
| Ambient temperature, switch element, minimum |
open -25 °C encapsulated -25 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
20 A |
| Rated operating voltage |
690 VAC |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
10.000 A |
| Kytkentäteho, AC-3 |
5.500 W |
| Kytkentäteho, AC-23 |
7.500 W |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O |
Toimitus sisältää
| Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
without strengthening plate, with marking plate |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: knhs-f38
| 404,7 kB | .jpg | 352.778 x 420.511 mm - 1000 x 1192 px - 72 dpi
| 64,6 kB | .png | 74.083 x 88.194 mm - 210 x 250 px - 72 dpi
| 45,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,4 MB | .png | 169.249 x 201.845 mm - 1999 x 2384 px - 300 dpi
| 52,4 kB | .jpg | 103.717 x 123.47200000000001 mm - 294 x 350 px - 72 dpi
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 10.20