MS 6600-11-K-Y 1,0M -1464-1 O.BEZ.
MS 6600-11-K-Y 1,0M -1464-1 O.BEZ.
Downloads
| Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
| (1) | |
| S | rubber collar |
| 1S | telescopic plunger |
| 2S | telescopic plunger |
| 2R | telescopic roller plunger |
| (2) | |
| without | without mounting flange |
| 0 | with mounting flange (only for S) |
| (3) | |
| U | With roller across switch axis (only for 2R) |
- Kiinnityslaipalla
- kumikotelo
- juotosliittimet ja lattaliittimet
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
MS 6600-11-K-Y 1,0M -1464-1 O.BEZ. |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101089644 |
| EAN (European Article Number) |
4030661085654 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon materiaali |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
| Bruttopaino |
177 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
rubber collar |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
3.000.000 kytkentäalue |
| Toimintavoima |
13 N |
| Contact opening |
0.4 mm |
| Avaimen ulostyöntövoima, minimi |
1,5 N |
| Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
1 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| Note |
0.75 mm² |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
4 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
1 A |
| Kytkinosa |
Change-over contact with single break |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
| kytkentätaajuus |
30.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
kullattu hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: KM660F07
| 918,1 kB | .jpg | 352.778 x 1070.328 mm - 1000 x 3034 px - 72 dpi
| 168,2 kB | .png | 74.083 x 224.71900000000002 mm - 210 x 637 px - 72 dpi
| 20,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 12,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 505.418 mm - 2000 x 6069 px - 305 dpi
| 20,7 kB | .jpg | 40.569 x 123.47200000000001 mm - 115 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 1.5.2026 14.05