G50-050M44/44Y-1601-8
G50-050M44/44Y-1601-8
Downloads
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
G50-050M44/44Y-1601-8 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101137432 |
| EAN (European Article Number) |
4030661088938 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Kannen materiaali |
Muovi, kestomuovi |
| Bruttopaino |
380 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
8 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
4 |
| Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
4 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
8 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen |
4 |
| Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea |
4 |
| Number of cams 90° |
8 |
| Front adjustable cams |
Yes |
Mekaaniset tiedot
| Kiinnitys |
floor mounting |
| Gear ratio |
1:50 |
| Type of shaft mounting |
Full shaft |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
2 x M20 x 1,5 |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
244 mm |
| leveys |
120 mm |
| Korkeus |
114 mm |
| Length of shaft |
44 mm |
| Diameter of Shaft |
12 mm |
| Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
| Switch element left |
M 697-11-1 |
| Switch element right |
M 697-11-1 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kg50-f02
| 482,8 kB | .jpg | 352.778 x 335.492 mm - 1000 x 951 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 64,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,3 MB | .png | 169.333 x 160.95100000000002 mm - 2000 x 1901 px - 300 dpi
| 69,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 117.47500000000001 mm - 350 x 333 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Kokoonpanoesimerkki
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Gear switch |
| Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
| Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
| Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
| Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 3.5.2026 12.26