BNS 303-11ZG-2211 3,5M
BNS 303-11ZG-2211 3,5M
| Tuotekuvaus: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 02 | - / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 03 | - / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (2) | |
| ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
| G | kytkentätilan LED-näytöllä |
| (3) | |
| ilman | kaapelilla |
| ST | liittimellä M12 |
| (4) | |
| 2187 | Yksittäinen kosketinlähtö |
| 2211 | suuri tunnistusetäisyys |
- suuri tunnistusetäisyys Sao 8 mm
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
BNS 303-11ZG-2211 3,5M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103004210 |
| EAN (European Article Number) |
4030661672601 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
| Toimintaperiaate |
magneettinen |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
kvasi-upotettu |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
| Mutterien materiaali |
kestomuovi |
| Bruttopaino |
155 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Koodaus |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Solenoidi |
| Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
8 mm |
| Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
18 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
3,5 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
4 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M30 |
| avainväli |
36 SW |
| Pituus |
44 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
| Kytkentäjännite, maksimi |
24 VDC |
| Kytkentävirta, maksimi |
0,01 A |
| Kytkentäteho, maksimi |
0,24 W |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED palaa suojuksen ollessa auki. |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
| Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
2x Kiinnitysmateriaali, mutterit M 30 x 1,5 |
Lisätarvikkeet
| Suositus (ohjainpää) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
| Recommended safety switchgear |
SRB 219IT SRB 308IT SRB 301ST SRB 301AN SRB 202C SRB 211AN SRB 400C SRB 207AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
| Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbns3f03
| 170,5 kB | .jpg | 352.778 x 118.533 mm - 1000 x 336 px - 72 dpi
| 11,3 kB | .png | 74.083 x 24.694000000000003 mm - 210 x 70 px - 72 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 41.628 mm - 350 x 118 px - 72 dpi
| 14,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,1 MB | .png | 166.55700000000002 x 55.88 mm - 2000 x 671 px - 305 dpi
Perustuotteen mitat
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 303 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BNS 303 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 15, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 3.5.2026 10.41