TLC-60 I-AM-BZ 24VDC
TLC-60 I-AM-BZ 24VDC
Descargas
- Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
| Código ACE Schmersal |
191903 |
| Descripción del tipo de producto |
TLC-60 I-AM-BZ 24VDC |
| Número de artículo (Nº artículo) |
167002447 |
| EAN (European Article Number) |
7899359140658 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-30 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-30 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-30 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001042 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001042 |
Propiedades Globales
| Normas |
EN 60947-5-1:2004 EN 50581:2012 |
| Material de la caja |
Policarbonato |
| Peso bruto |
140 g |
| Positions of signal elements |
Yellow |
| Signal image, optical |
Blinking light |
| Signal image, acoustic |
Continuous tone |
| Volume of the buzzer, maximum |
85 dB |
| Optical lifetime, maximum |
50.000 h |
Datos generales - Características
| Cantidad de pilotos |
1 |
| Acoustic signal |
Yes |
| Optical signal |
Yes |
| Number of buzzers |
1 |
Datos mecánicos - Conexionado
| Type of electrical connection |
Conexión de tensión de muelle |
| Diámetro de cable permitido, máxima |
11 mm |
| Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Altura |
100 mm |
| Diámetro |
60 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP40 |
| Temperatura ambiente |
-20 ... +50 °C |
Datos eléctricos
| Tensión nominal operativa |
24 VDC |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: ktlc60f12
| 304,6 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 38,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 705.556 x 705.556 mm - 2000 x 2000 px - 72 dpi
| 35,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 23/4/2026 17:40