schmersal_s_icon.png

TLC-60-C-VD/AM/VM 24VAC/DC + BASE 110mm

Número de artículo: 167002451

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Caja de termoplástico

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

191938

Descripción del tipo de producto

TLC-60-C-VD/AM/VM 24VAC/DC + BASE 110mm

Número de artículo (Nº artículo)

167002451

EAN (European Article Number)

7909113062451

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-30

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-30

Número eCl@ss, versión 9.0

27-37-12-30

ETIM number, version 7.0

EC001042

ETIM number, version 6.0

EC001042

Propiedades Globales

Normas

EN 60947-5-1:2004

EN 50581:2012

Material de la caja

Policarbonato

Peso bruto

1.200 g

Positions of signal elements

Green
Yellow
Red

Signal image, optical

Permanent light

Optical lifetime, maximum

50.000 h

Datos generales - Características

Cantidad de pilotos

3

Optical signal

Yes

Datos mecánicos - Conexionado

Type of electrical connection

Conexión de tensión de muelle

Diámetro de cable permitido, máxima

11 mm

Sección del cable, máxima

1,5 mm²

Datos mecánicos - Dimensiones

Altura

275 mm

Diámetro

60 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP54

Temperatura ambiente

-20 ... +50 °C

Datos eléctricos

Tensión operativa

24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +10 %

Tensión nominal operativa

24 VAC

Tensión nominal operativa

24 VDC


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generated at: 27/4/2026 13:59