SLC440COM-ER-0730-30
SLC440COM-ER-0730-30
| Descripción del tipo de producto: SLC440COM-ER(1)-(2) |
| (1) | |
| 0330 | Altura del campo de protección 330 mm |
| 0410 | Altura del campo de protección 410 mm |
| 0490 | Altura del campo de protección 490 mm |
| 0570 | Altura del campo de protección 570 mm |
| 0650 | Altura del campo de protección 650 mm |
| 0730 | Altura del campo de protección 730 mm |
| 0810 | Altura del campo de protección 810 mm |
| 0890 | Altura del campo de protección 890 mm |
| 0970 | Altura del campo de protección 970 mm |
| 1050 | Altura del campo de protección 1050 mm |
| 1130 | Altura del campo de protección 1130 mm |
| 1210 | Altura del campo de protección 1210 mm |
| 1290 | Altura del campo de protección 1290 mm |
| 1370 | Altura del campo de protección 1370 mm |
| 1450 | Altura del campo de protección 1450 mm |
| 1530 | Altura del campo de protección 1530 mm |
| 1610 | Altura del campo de protección 1610 mm |
| 1690 | Altura del campo de protección 1690 mm |
| 1770 | Altura del campo de protección 1770 mm |
| 1850 | Altura del campo de protección 1850 mm |
| 1930 | Altura del campo de protección 1930 mm |
| (2) | |
| 14 | Resolución 14 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Resolución 30 mm, alcance 0,3 m ... 10 m |
| 35 | Resolución 35 mm, alcance 0,3 m ... 7 m |
| (*) | |
| Resolución 14 mm Altura del campo de protección 1530 hasta 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m Resolución 35 mm Altura del campo de protección 1850 y 1930 mm con alcance 0,3 ... 6 m | |
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Detalles de Pedidos
| Código ACE Schmersal |
1193059001 |
| Descripción del tipo de producto |
SLC440COM-ER-0730-30 |
| Número de artículo (Nº artículo) |
163003945 |
| EAN (European Article Number) |
4030661435237 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Aprobaciones - Normas
| Certificados |
cULus |
Propiedades Globales
| Normas |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Nota (versión de software) |
as of 2024 Version 4.0 |
| Material de la caja |
Aluminio |
| Tiempo de reacción, máximo |
10 ms |
| Peso bruto |
1.220 g |
| Potencia de transmisión Bluetooth, máxima |
2 µW |
| Frecuencia de transmisión Bluetooth |
2.400 … 2.483 GHz |
| Nivel de emisión radiada según EN 12198-1 |
Category 0 |
| Etiquetado de grupos de riesgo de los sistemas de lámparas conforme a la norma EN 62471 |
free group |
Datos generales - Características
| Rearme/rearranque manual |
Sí |
| Indicador integrado, estado |
Sí |
| Indicador integrado, diagnóstico |
Sí |
| Cantidad de salidas digitales seguras |
2 |
| Número de haces |
36 |
Certificación de seguridad
| Normas |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
| Nivel de prestaciones (PL) hasta |
e |
| Categoría |
4 |
| Valor PHF |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en |
3 |
| Vida útil |
20 Año(s) |
| Tipo de seguridad según IEC 61496-1 |
4 |
Datos mecánicos
| Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Altura del campo de protección |
730 mm |
| Alcance, campo de protección, mínimo |
0,3 m |
| Alcance, campo de protección, máximo |
10 m |
| Longitud de onda del diodo láser |
880 nm |
Datos mecánicos - Conexionado
| Conexión conector |
Conector |
| Conector, receptor |
Conector empotrado M12, 5-polos |
| Conector, emisor |
Conector empotrado M12, 4-polos |
| Longitud del cable conectable, máxima |
100 m |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Longitud del sensor |
33 mm |
| Anchura del sensor |
27,8 mm |
| Altura del sensor |
771 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP67 |
| Temperatura ambiente |
-10 ... +50 °C |
| Temperatura de almacén y de transporte |
-25 ... +70 °C |
| Resistencia a vibraciones |
10 … 55 Hz |
| Resistencia al impacto |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
| Grado de protección. |
III |
Datos eléctricos
| Tensión operativa |
24 VDC -20 % / +20 % |
| Tensión nominal operativa |
24 VDC |
| Corriente nominal operativa, Emisor |
200 mA |
| Corriente nominal operativa, Receptor |
700 mA |
Electrical data - Control inputs
| Denominación, entradas de control |
Release / restart interlock |
| Tiempo de accionamiento para el arranque manual |
100 … 1500 ms |
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
| Denominación, salidas de seguridad |
OSSD 1 and OSSD 2 |
| Corriente de salida (salida seguridad), máxima |
0,25 A |
| Versión |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
| Corriente residual Ir, máxima |
1 mA |
| Test pulse interval, typical |
750 ms |
| Test pulse duration, maximum |
0,15 ms |
| Clasificación ZVEI CB24I, fuente |
C2 |
| Clasificación ZVEI CB24I, depresión |
C1 C2 |
| Carga capacitiva, máxima |
0,05 µF |
| Carga inductiva, máxima |
2 H |
| Indicación |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
| Tensión de conmutación |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Indicación |
According to EN 61131-2 |
| Indicación |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Indicación de estado - LED 01
| Estados LED |
OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality |
| Posición LED |
Receiver |
Indicación de estado - LED 02
| Estados LED |
transmitting and status |
| Posición LED |
Emitter |
Otros datos
| Nota (aplicaciones) |
protective mode/automatic, restart interlock, setting mode |
Asignación de contactos
| Conexión |
Receiver |
| PIN 1 |
24 VDC power supply |
| PIN 2 |
OSSD 1 Safety output 1 |
| PIN 3 |
0 VDC Power supply |
| PIN 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
| PIN 5 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
| Conexión |
Emitter |
| PIN 1 |
24 VDC power supply |
| PIN 2 |
Do not connect a signal (do not wire) |
| PIN 3 |
0 VDC power supply |
| PIN 4 |
Do not connect a signal (do not wire) |
Incluido en el suministro
| Incluido en el suministro |
Kit con 2 escuadras de montaje |
Accesorios
| Recomendación interruptor de seguridad |
SRB-E 301 |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: kslc4f67
| 16,9 kB | .jpg | 79.72800000000001 x 273.75600000000003 mm - 226 x 776 px - 72 dpi
| 750,9 kB | .jpg | 352.778 x 1212.144 mm - 1000 x 3436 px - 72 dpi
| 67,7 kB | .png | 74.083 x 254.353 mm - 210 x 721 px - 72 dpi
| 22,9 kB | .jpg | 35.983000000000004 x 123.47200000000001 mm - 102 x 350 px - 72 dpi
| 12,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,0 MB | .png | 145.143 x 498.783 mm - 2000 x 6873 px - 350 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Esquema de contactos
Esquema de contactos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 22/4/2026 14:11