S1LS/14 12VCA/CC BA9S
S1LS/14 12VCA/CC BA9S
Descargas
- Montaje sencillo
Detalles de Pedidos
| Descripción del tipo de producto |
S1LS/14 12VCA/CC BA9S |
| Número de artículo (Nº artículo) |
167002662 |
| EAN (European Article Number) |
7895054969341 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-92-13 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
Propiedades Globales
| Normas |
IEC 60947-5-1 |
| Forma de construcción de la caja |
Miniature |
| Material de la caja |
Aluminio |
| Material de la calota |
Polyamide |
| Color de la calota |
Amarillo |
| Peso bruto |
2 g |
| Optical lifetime, maximum |
50.000 h |
Datos generales - Características
| Cantidad de LED's |
1 |
Datos mecánicos - Conexionado
| Conector (mecánico) |
BA9S Bayonet |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Longitud |
29,1 mm |
| Anchura |
9,7 mm |
| Diámetro total |
9,7 mm |
| Altura de la calota |
14,9 mm |
| Diámetro de la calota |
9,7 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP65 |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
| Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
| Categoría de sobre-tensión |
III |
Datos eléctricos
| Corriente operativa, máxima |
20 mA |
| Tensión nominal operativa |
12 VAC |
| Tensión nominal operativa |
12 VDC |
| Consumo de potencia eléctrica, máxima |
0,2 W |
| Material de los contactos, eléctricos |
Silver, self-cleaning |
| Fusibles eléctricos, máximo |
10 A |
| Luminous flux |
4,800 … 6,050 lm |
| Luminous intensity |
1,400 … 2,240 mcd |
Indicación de estado
| color del LED |
Amarillo |
Otros datos
| Nota (aplicaciones) |
Used in illuminated buttons |
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: ks1ls10f01
| 139,2 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 19,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 21,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .png | 705.556 x 705.556 mm - 2000 x 2000 px - 72 dpi
| 22,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 22/4/2026 18:47