schmersal_s_icon.png

SLC 210-E/R1510-30-RFS

Artikelnummer: 101185689

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 220)
  • Steuerungskategorie 2

Bestelldaten

Hinweis (LieferfÀhigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 210-E/R1510-30-RFS

Artikelnummer (Bestellnummer)

101185689

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- oder Slave-Funktion

Slave

Werkstoff des GehÀuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

21 ms

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kaskadierbar

Ja

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen AusgÀnge

2

Anzahl der Strahlen

80

Sicherheitsbetrachtung

Sicherheitstyp gemĂ€ĂŸ IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Detektionsvermögen fĂŒr Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

1.510 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

18 m

WellenlÀnge der Laserdiode

950 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, EmpfÀnger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 5-polig

LĂ€nge der anschließbaren Leitung, maximum

50 m

Mechanische Daten - Abmessungen

LĂ€nge des Sensors

35 mm

Breite des Sensors

45 mm

Höhe des Sensors

1.611 mm

Umgebungsbedingungen

IP - Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom EmpfÀnger

3 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

2 W

Elektrische Daten - Sichere digitale AusgÀnge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

AusfĂŒhrung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine

Zubehör

Empfehlung SicherheitsschaltgerÀt

SCR 402R-301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Nur in Verbindung mit Master

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfĂ€ltig geprĂŒft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und IrrtĂŒmer vorbehalten.

Generiert am: 24.04.2026, 17:21