数据表
G50-025M44-2281-4/M44Y-2281-2-1368-3

G50-025M44-2281-4/M44Y-2281-2-1368-3

  • 金属外壳,带抗冲击塑料罩
  • 各种凸轮形状用于不同的开关行程
  • 可通过设置前端磁盘凸轮轻松调节开关点

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午5:20