数据表
EX-SHGV/RD1/204/42+BOWR-2G/D

EX-SHGV/RD1/204/42+BOWR-2G/D

  • 右手侧锁紧缸
  • 附加前面锁紧缸
  • 铝外壳
  • 防爆1区和21区
  • 防护等级 IP65
  • 防护锁定装置
  • 金属外壳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午5:12