数据表
BNS 260-02Z-R 3,0M

BNS 260-02Z-R 3,0M

  • 带线
  • 热塑外壳
  • 小尺寸
  • 可隐蔽安装
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/28 下午4:01