数据表
BN 31-10Z 6,0M

BN 31-10Z 6,0M

  • 非接触工作原理
  • 从侧面操作
  • 平面设计
  • 操动方向和位置带开关符号指示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 热塑外壳
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
  • 2 簧片触点

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/1 上午5:02