数据表
AV 25LX30U 45 GR. N

AV 25LX30U 45 GR. N

  • 左手模式
  • 金属外壳
  • 失效保护锁定系统
  • 双开门
  • 允许在客运电梯上使用
  • 通过三角钥匙M5手动解锁

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午5:21