数据表
TQ 900-02 Pull wire switch

TQ 900-02 Pull wire switch

  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 单向操作/线长最大50 m
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/1 上午12:20