数据表
AZ300-I2-ST-SD2P

AZ300-I2-ST-SD2P

  • 带RFID技术的重复单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 联接器 M12, 8-芯
  • 串联诊断输出
  • 单独编码
  • 适合安装在型材系统
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 紧凑的设计
  • 3 运行状态指示灯
  • 适合滑动和铰链门
  • 串连接线

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午4:15