数据表
MS 6600-11-K-Y 1,0M -1464-1 O.BEZ.

MS 6600-11-K-Y 1,0M -1464-1 O.BEZ.

  • 使用法兰连接
  • 橡胶外壳
  • 焊接端子和开口型端子

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/3 下午6:20