数据表
BS656-T33-3087-2

BS656-T33-3087-2

  • 不同功能单元的平台概念
  • 热塑外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 开关点设置
  • 以齿型轴为中心的对称设计
  • 中央终端连接

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 上午10:09