数据表
EX-TV10S 335-12Z-3D

EX-TV10S 335-12Z-3D

  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 操动轴可旋转360°
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 耐油和石油产品

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/3 上午9:07