数据表
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 包括EX-认证螺纹电缆进线孔和螺纹连接插座
  • 符合EN 50041安装细节
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午5:05