数据表
AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

  • 双绝缘
  • 单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 长寿命
  • 高持紧力
  • 右手模式
  • 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午5:33