数据表
AZM 170SK-11ZK-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11ZK-2197 24VAC/DC

  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 侧面手动解锁
  • 终止剪割钳
  • 通电开锁
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 长寿命
  • 高持紧力

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午4:32