数据表
AZM 161 B ST1-AS IA-B6R

AZM 161 B ST1-AS IA-B6R

  • 线圈锁定
  • 热塑外壳
  • 高持紧力 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 集成AS界面

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午10:39