数据表
PS215-Z02-ST-R200

PS215-Z02-ST-R200

  • 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 带LED可选

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/1 上午4:53