数据表
PS116-T21-LR500-S200

PS116-T21-LR500-S200

  • 热塑外壳
  • 对称外壳
  • 防护等级 IP66, IP67

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 上午8:57