数据表
MP-AZM40

MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午1:43