数据表
AZM150Z-STR-02/10RT-024

AZM150Z-STR-02/10RT-024

  • 联接插头 M12, 8-芯
  • 热塑外壳
  • 旋转头可实现8个操动方向
  • 简单固定,特别适合 40 mm 型材

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午5:14