数据表
ZQ315AL-02

ZQ315AL-02

  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 按EN 50041设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午12:20