数据表
PS215-T11-ST-N201

PS215-T11-ST-N201

  • 金属外壳
  • 按EN 50047设计
  • 带LED可选
  • with stainless steel roll

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 下午2:12