数据表
BDF200-NHK-20-DTBU-DTBK-DTBK

BDF200-NHK-20-DTBU-DTBK-DTBK

  • 紧急停止,开/关和复位功能可选
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上
  • 热塑外壳
  • 外壳小巧防震
  • 大范围的 带灯按钮, 选择开关, LED指示灯, 钥匙选择开关 和 紧急停止按钮
  • 在控制面板上的按钮位置可以自由选择。
  • 采用不同塑料盖区别表示
  • 可自由安装的按钮帽,匹配设施状况

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午2:43