数据表
SLG 420-E/R0800-03-RF

SLG 420-E/R0800-03-RF

  • 防护等级 IP69K
  • 防护等级 IP67
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午3:35