数据表
PSC1-C-10-FB20

PSC1-C-10-FB20

  • 存储卡
  • 软件转换现场总线协议
  • 集成SD总线网关
  • 模块化扩展多达64个输入/输出
  • 4个2 A pp-开关安全半导体输出,可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
  • 基本模块上的14个安全输入
  • 2 信号输出
  • 2个安全继电器触点

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午3:35