数据表
AZ 17-11ZRK-2243 10,0M

AZ 17-11ZRK-2243 10,0M

  • 前面电缆进口
  • 可以衍生
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 小尺寸
  • 多编码
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 对灰土不敏感
  • 8 操动面

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午10:39