数据表
RSS16-I1-D-SK

RSS16-I1-D-SK

  • 独立编码,带RFID技术
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 串连接线
  • 无锁定
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 连接端子或插头连接
  • 适用于串联布线

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午1:58