数据表
AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1

AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1

  • 螺丝连接
  • 侧面手动解锁
  • 2 电缆进口 M 16 x 1.5
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 单独编码
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 双绝缘
  • 高持紧力
  • 长寿命
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 特别适合滑动门

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午10:34