数据表
RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

RSS260-I1-D-LSTM12-5-0,25M

  • 5芯 电源连接器 M12 用于单独连接
  • 独立编码,带RFID技术
  • 编码级别“高”,符合标准ISO 14119
  • 简单安装
  • 启用前、平侧操动
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 热塑外壳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午1:47