数据表
AZM 161SK-12/03RKA-024G

AZM 161SK-12/03RKA-024G

  • 大配线室
  • 手动解锁
  • 带LED
  • 2 电缆进口 M 16 x 1.5
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 触点
  • 长寿命

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/16 上午7:22