数据表
ZR 256-11Z-U90-2219

ZR 256-11Z-U90-2219

  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 下午10:15