数据表
MR 335-20Z-RMS-1637/1699

MR 335-20Z-RMS-1637/1699

  • 银触点镀金
  • 仅仅为了定位
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 按EN 50041设计

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午11:43