数据表
T2F 232-11/11

T2F 232-11/11

  • 每踏板2 个触点
  • 双踏板型
  • 低踏板高度
  • 高等级稳定性
  • 2 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 铝外壳

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午11:44