数据表
TK 015-20Y-M20

TK 015-20Y-M20

  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午12:19