数据表
TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 符合EN 50047安装细节
  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • 耐油和石油产品
  • 大量的二选一操动件
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操纵杆的角度每次可调节10°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/3 下午12:24